??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
DMD - Lifting Columns
Bill of material
DMD1205A5-04
Part Number
Model
Input Voltage
Screw Type, dynamic load capacity
Ordering Stroke Length
Ordering Stroke Length Metric
101.6 mm mm
Options
Retracted Length (A)
13.00 Дюйм
Retracted Length (A) Metric
329.6 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей