??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Thomson Linear
描述
DMA - Lifting Columns
明细表
DMA2205A5-04
Part Number
DMA2205A5-04
Model
DMA22
Input Voltage
1x230 Vac
Screw Type, dynamic load capacity
Ordering Stroke Length
英寸
Ordering Stroke Length
101.6 mm mm
Retracted Lengrh (A)
13.0 英寸
Retracted length (A)
329.6 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型