??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
DM-C
Lista materiale
6081623
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa a motore sommerso multistadio 4" con struttura a mantello per installazione verticale o orizzontale
testo tenero
Pompa multistadio a motore sommerso completamente sommergibile, con giranti radiali o semiassiali in struttura componibile per montaggio verticale o orizzontale, con valvola di ritegno integrata. Motore monofase o trifase resistente alla corrosione per l'avviamento diretto con riempimento acqua-glicole. Colato ermeticamente con avvolgimento rivestito di vernice isolante, imbevuto di resina e con cuscinetti autolubrificanti. Il motore viene raffreddato tramite il fluido. Per questo motivo accertarsi sempre che l'unità sia immersa prima di metterla in funzione. L'installazione orizzontale deve essere realizzata in abbinamento a una camicia di raffreddamento. Per il pompaggio di acqua da pozzi con una profondità massima d'immersione di 200 m e un contenuto massimo di sabbia di 50 g/m³. Fornitura: *Sistema idraulico + motore completamente premontati *Cavo di collegamento con omologazione acqua potabile *Versione con motore monofase, incl. quadro elettrico con condensatore, salvamotore termico e interruttore di accensione/spegnimento *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010343
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
materiale girante
PPE
materiale girante
PPE
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
bar
collegamento elettrico
Rimovibile
Kabellänge
mm
tensione nominale
400.000 V
numero di fasi
3.000
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
classe di isolamento secondo IEC
B
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
forma della flangia
No connection
con valvola di non ritorno
0
diametro pompa
98.0 mm
Pump and motor length
0 mm
profondità di immersione
200.0 mm
Min. drill hole diameter
98.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Modo di funzionamento (non sommerso)
-
peso
kg
grado di protezione (IP)
IP68
Tipo di cavo
S07BBH2-F
Tipo di cavo
0
Tipo di cavo
0
costruzione del cavo
4G1.5 mm²
costruzione del cavo
0
costruzione del cavo
0
Angolo per il primo pozzo
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0.000 mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
97.000 mm
diametro esterno flangia
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
4.0 mm
Diametro max.
98 mm
Dimensioni
collegamento diametro esterno tubo
0
Spessore margine di tenuta
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
circuito parziale
0
Dimensioni
mm
numero di fori per viti
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD