??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
DM-C
Nomenclature
6081623
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe immergée multicellulaire 4", construction à coque, pour le montage vertical et horizontal
texte d'appel d'offres
Pompe immergée multicellulaire avec roues radiales ou demi-axiales, montage à empilement pour installation verticale ou horizontale, avec clapet anti-retour intégré. Moteur monophasé ou triphasé sans corrosion pour démarrage direct avec remplissage eau-glycol. Scellé hermétiquement avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine et paliers autolubrifiants. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. C'est pourquoi le groupe doit toujours être immergé lors du fonctionnement. Le montage horizontal doit être réalisé en liaison avec une enveloppe de refroidissement. Pour le pompage de l'eau dans des forages avec une profondeur d'immersion maximale de 200 m et une teneur en sable max. de 50 g/m³. Étendue de la fourniture : *Hydraulique + moteur entièrement montés *Câble de raccordement avec homologation pour l'eau potable *Version monophasée comprenant un coffret de commande avec un condensateur, une protection thermique du moteur et un interrupteur de marche/arrêt *Notice de montage et de mise en service
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010343
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
X5CrNi18-10
matériau de la turbine/roue de pompe
PPE
matériau de la turbine/roue de pompe
PPE
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
bar
raccordement électrique
Détachable
longueur du câble
mm
tension assignée
400.000 V
nombre de phases
3.000
fréquence
50 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
classe d’isolation selon IEC
B
régime
1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
0
température moyenne (permanente)
3.0 °C
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
forme de la plage
No connection
avec soupape de non-retour
0
diamètre pompe
98.0 mm
longueur pompe et moteur
0 mm
profondeur d’immersion
200.0 mm
Min. drill hole diameter
98.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Mode de fonctionnement (non immergé)
-
poids
kg
indice de protection (IP)
IP68
Type de câble
S07BBH2-F
Type de câble
0
Type de câble
0
construction de câbles
4G1.5 mm²
construction de câbles
0
construction de câbles
0
Angle par rapport à la première sonde
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.000 mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
97.000 mm
diamètre externe de la bride
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
4.0 mm
Diamètre max.
98 mm
Dimensions
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
compas à pointe sèche
0
Dimensions
mm
nombre de trous de vis
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés