??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 28
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
DM-C
Lista de materiales
6081623
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba sumergible multietapas de 4" en modelo de camisa para la instalación vertical y horizontal
Texto tierno
Bomba sumergible multietapas e inundable con rodetes radiales o semiaxiales en módulos para el montaje horizontal o vertical, con válvula antirretorno integrada. Motor monofásico o trifásico resistente a la corrosión para arranque directo con relleno de agua y glicol. Sellado herméticamente con bobinado aislado con barniz, impregnado con resina y cojinetes autolubricantes. El motor se refrigera mediante el fluido. Por este motivo, el grupo siempre debe utilizarse sumergido. En cambio, la instalación horizontal siempre debe contar con una camisa de refrigeración. Apto para la impulsión de agua desde perforaciones con una profundidad de inmersión máxima de 200 m y un contenido máximo de arena de 50 g/m³. Suministro: *Sistema hidráulico + motor ya montados *Cable de conexión homologado para el uso con agua potable *Variante monofásica incl. caja de bornes con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF *Instrucciones de instalación y funcionamiento
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010343
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
Material rueda ventilador/bomba
PPE
Material rueda ventilador/bomba
PPE
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
bar
Conexión eléctrica
Desconectable
Longitud de cable
mm
Tensión nominal
400.000 V
Número de fases
3.000
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Clase de aislamiento según IEC
B
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Etapa de presión brida
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Forma de la brida
No connection
Con compuerta antirretorno
0
Diámetro de la bomba
98.0 mm
Pump and motor length
0 mm
Profundidad de inmersión
200.0 mm
Min. drill hole diameter
98.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Modo de funcionamiento (en la superficie)
-
Peso
kg
Clase de protección (IP)
IP68
Tipo de cable
S07BBH2-F
Tipo de cable
0
Tipo de cable
0
Construcción del cable
4G1.5 mm²
Construcción del cable
0
Construcción del cable
0
Ángulo de la primera perforación
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0.000 mm
Dimensiones
90 mm
Dimensiones
97.000 mm
Diámetro exterior de la brida
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
4.0 mm
Diámetro máx.
98 mm
Dimensiones
Diámetro exterior de la toma
0
Grosor del canto de la junta
0
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Círculo graduado
0
Dimensiones
mm
Número de agujeros para tornillos
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Cantidad de cable
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD