피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
DL3-S1/10N-D12K1
Duplomatic
Group 4: DIRECTIONAL CONTROL VALVES
41 211 DL3 Solenoid operated directional control valve in compact execution - subplate mounting - ISO 4401-03 (CETOP 03)
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/04_solenoid_operated_valves/41211/dl3_asmtab.prj},{NB=DL3-S1/10N-D12K1},{IDNR=},{ST=S1},{GU=N},{DC=D12},{K=K1},{MO=},{W=},{PPATH=dl3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
DL3 - Solenoid operated directional control valve in compact execution - subplate mounting - ISO 4401-03 (CETOP 03)
Bill of material
DL3-S1/10N-D12K1
Spool type
S1
S2
S3
S4
RK
SA1
SA2
SA3
SA4
TA
TA02
TA23
SB1
SB2
SB3
SB4
TB
TB02
TB23
S1
S2
S3
S4
RK
SA1
SA2
SA3
SA4
TA
TA02
TA23
SB1
SB2
SB3
SB4
TB
TB02
TB23
Series
10
Seals
N = NBR
V = FPM seal for special fluids
N = NBR
V = FPM seal for special fluids
Power supply
D12 = 12 V
D24 = 24 V
D28 = 28 V
D48 = 48 V
D110 = 110 V
D220 = 220 V
D00 = valve without coils
A24 = 24 V - 50 Hz
A110 = 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
A230 = 230 V - 50 Hz / 240 V - 60 Hz
A00 = valve without coils
D12 = 12 V
D24 = 24 V
D28 = 28 V
D48 = 48 V
D110 = 110 V
D220 = 220 V
D00 = valve without coils
A24 = 24 V - 50 Hz
A110 = 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
A230 = 230 V - 50 Hz / 240 V - 60 Hz
A00 = valve without coils
Coil electrical connection
K1 = plug for connector type DIN 43650
K2 = plug for connector type AMP JUNIOR
K4 = outgoing cables
WK7 = plug DEUTSCH DT04-2P for male connector type DEUTSCH DT06-2S
WK8 = plug for connector type AMP SUPER SEAL
K1 = plug for connector type DIN 43650
K2 = plug for connector type AMP JUNIOR
K4 = outgoing cables
WK7 = plug DEUTSCH DT04-2P for male connector type DEUTSCH DT06-2S
WK8 = plug for connector type AMP SUPER SEAL
Manual override
CK1 = knob manual override
CK1 = knob manual override
Surface treatment
W7 = zinc-nickel, galvanic
W7 = zinc-nickel, galvanic
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성