??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dk2660_9erg - Bel Power Solutions
Bill of material
DK2660-9ERG
Part Number
DK2660-9ERG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 24/24VDC, 3/3A, Input 44-220VDC, Inrush Current Limitation, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant
Power
120 W
Voltage Input
44-220 VDC
Output Voltage
24/24 VDC
Output Current
3.ožu A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей