카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
DJZC-YZ-4040
WUXING
accessories
anchor components
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/pj/djzc/yz.prj},{NB=DJZC-YZ-4040},{MODEL=DJZC-YZ-4040},{A=127.500},{B=85},{C=120.000},{D=11.000},{E=40.500},{F=20.000},{G=44.500},{H=6.000},{I=5.500},{J=100.000},{K=82.000},{PDF=PDF},{E1=40.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
DJZC-YZ40 80 - DJZC
Bill of material
DJZC-YZ-4040
model
DJZC-YZ-4040
DJZC-YZ-4040
A
127.500
127.500
mm
B
85
mm
C
120.000
120.000
mm
D
11.000
11.000
mm
E
40.500
mm
F
20.000
mm
G
44.500
mm
H
6.000
6.000
mm
I
5.500
5.500
mm
J
100.000
mm
K
82.000
82.000
mm
PDF File
PDF
E1
40.300
40.300
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성