您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
DJZC-FL-3030A
伍星工业铝材配件
铝型材配件
地脚组件
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/djzc/fl.prj},{NB=DJZC-FL-3030A},{MODEL=DJZC-FL-3030A},{A=59.000},{B=45},{C=40.000},{D=6.300},{D1=10.500},{E=12.000},{F=22.500},{G=30.500},{H=30.000},{I=28.000},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
DJZC-FL30-40 - 铝合金地脚-30-40
明细表
DJZC-FL-3030A
型号
DJZC-FL-3030A
DJZC-FL-3030A
A
59.000
59.000
mm
B
45
45
mm
C
40.000
40.000
mm
D
6.300
6.300
mm
D1
10.500
10.500
mm
E
12.000
12.000
mm
F
22.500
22.500
mm
G
30.500
30.500
mm
H
30.000
30.000
mm
I
28.000
28.000
mm
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型