??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Distributeur en Y
Nomenclature
VL150122
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
La combinaison de signaux numériques directement sur la machine peut contribuer à une réduction considérable des coûts et des efforts. Une application classique consiste à relier différents signaux directement sur le terrain. Il est ainsi possible d'éviter les longues distances de câblage de nombreux appareils individuels, ce qui contribue à minimiser considérablement les frais de câblage et à réduire le besoin d'entrées de commande. Tous les signaux d'entrée sur les modules logiques sont visualisés par des LED intégrées et sont découplés électriquement les uns des autres. Cela permet d'éviter de manière sûre les influences d'un appareil sur l'autre. Les sorties des modules sont protégées contre les surcharges et le signal en attente est également indiqué par une LED. Outre les combinaisons logiques de signaux d'entrée comme ET ou OU, des versions avec contrôle de changement de signal sont également disponibles. Les modules logiques ipf sont disponibles pour le montage sur rail DIN ou comme modules de terrain. Pour cette raison et grâce au boîtier robuste qui se distingue par un indice de protection élevé contre la pénétration de la poussière et de l'eau, nos appareils peuvent être utilisés dans tous les domaines des machines, des installations et des outils.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Indicateur LED
Type de contact à fiche Raccordement A
Version raccordement électrique A
Version raccordement électrique B
Logique
Type de montage
Indice de protection (IP)
IP67
Matériau du boîtier
Plastique
Logique de sortie
Nombre d'entrées par unité logique
2
Nombre de connexions électriques Connexion A
2
Nombre de connexions électriques Connexion B
1
Nombre d'unités logiques
1
Courant de coupure assigné
200mA
Largeur
Hauteur
Courant à vide
0,1mA
Longueur
Nombre de pôles Raccordement A
3
Nombre de pôles Raccordement B
3
Fréquence de commutation
5 000Hz
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
Température ambiante
-25 - 70
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés