??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Abstandsmessend
Bill of material
OT450021
IDNR
OT450021
Kurzbeschreibung
Sensor Optisch, Taster, 56x32x18mm, Sn:60-550mm, Triangulation, 12-30V DC, 4-20mA, 1xPNP/NPN Gegentakt, IO-Link, M12-Steckverbinder 5polig, IP67, Kunststoff ASA+Kunststoff, Rotlicht unpolarisiert, Punkt, Parametrierung / Teach-In
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
Artikelnummer des Herstellers
OT450021
Planlieferzeit
21
Abtastprinzip
Taster
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer/Öffner
Ausführung des Analogausgangs
4 - 20mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs
Gegentakt (Push/Pull)
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren
Parametrierung
IO-Link-Version
V1.1.2
Kurzschlussfest
Ja
Lichtart
Rotlicht unpolarisiert
Lichtaustritt
seitlich
Lichtstrahlform
Punkt
Messverfahren für optische Abstandsmessung
Triangulation
Schutzart (IP)
IP67
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Triangulation
Hintergrundausblendung
Verpolungssicher
Ja
Volumen
Mittel
Werkstoff der optischen Fläche
PMMA
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff ASA
Ansprechzeit
0,49ms
Auflösung
1mm
Bemessungsschaltstrom
100mA
Breite des Sensors
18mm
Höhe
56,2mm
Leerlaufstrom
40mA
Länge
32,2mm
Polzahl
5
Spannungsabfall
3V
Wellenlänge des Sensors
630nm
Lichtfleckdurchmesser im Fokuspunkt
4mm
Betriebsspannung (DC)
12 - 30
Umgebungstemperatur
-25 - 60
Totzone
0 - 60
Messbereich
60 - 550
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей