??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: KJT (인치) - 이경 T형 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
KJT01-03
적용 튜브 외경:좌
적용 튜브 외경:우
형식
D1
mm
D2
mm
L1
mm
L2
mm
Q1
mm
Q2
mm
M1
mm
M2
12.7 mm
최소 구멍 지름
2.5 mm
질량
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드