CJ2RKA10-15S
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CJ2 Air cylinder
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
CJ2RK_S-Z/CDJ2RK_S-Z - Air Cylinder/Direct Mount, Non-rotating Rod Type: Si...
SMC
04.04.2022
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cj2/cj2rk_s_asmtab.prj},{NB=CJ2RKA10-15S(0_0_0)},{BORE=10},{SMAX=60},{A=15},{B=12.0},{C=14},{D=4},{GA1X1=16},{GB1X1=5},{H=20},{KA=4.2},{L=23},{LB=16},{LD1=3.5},{LD2=6.5},{LD3=4.0},{LH=8},{LX=12},{MM1=4},{MM2=0.7},{NA1X1=13.5},{NA1X2=20.5},{NB1X1=9.5},{NB1X2=5.5},{X=28},{Y=8},{HS0=16.5},{HS1=17.0},{HS2=19.5},{HS3=20.0},{HS4=16.5},{HS5=17.5},{HS6=17.5},{HS7=23.5},{HS8=20.0},{HS9=23.0},{HS10=19.0},{SWP100AS=8.5},{SWP101AS=16.0},{SWP102AS=28.0},{SWP103AS=40.0},{SWP104AS=MIN},{SWP105AS=MIN},{SWP106AS=MIN},{SWP107AS=MIN},{SWP10BS=2.0},{SWP110AS=12.5},{SWP111AS=20.0},{SWP112AS=32.0},{SWP113AS=44.0},{SWP114AS=MIN},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{POS=0},{METHOD=S},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
【Discontinued Product】:CJ2RK_S/CDJ2RK_S - Air Cylinder/Non-rotating Rod/Direct Mount:Single Acting Spring Return/Extend :This product has been discontinued.
Bill of material
CJ2RKA10-15S
Bore
10
10
mm
Mounting type
(A) Bottom mounting
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
m
Switch sign
N/A
N/A
Cylinder stroke
15.000
30.000
45.000
60.000
15.000
30.000
45.000
60.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Method
(S) Single action : Push
(T) Single action : Pull
(S) Single action : Push
(T) Single action : Pull
Port location on head cover
(-) Perpendicular
(R) In-line
(-) Perpendicular
(R) In-line
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성