Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65399170
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN EN ISO 7089
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/dineniso7089/ulgsch_dineniso_7089_rf.prj},{NB=65399170},{ARTNR=65399170},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl V2A},{G=M20},{D1=21.0},{D2=37},{S=3.0},{GEW=17.20},{GG=20},{CTN=73182200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DINENISO7089-USCHEIBEN-A2/A4 - 垫圈DIN EN ISO 7089(前DIN 125 A),不锈钢
明细表
65399170
产品编号
65399170
65399170
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
不锈钢
材料
不锈钢V2A
不锈钢V2A
适用于线
M20
M20
mm
d1
21.0
21.0
mm
d2
37
37
mm
s
3.0
3.0
mm
重量
17.20
17.20
g
海关税则号
73182200
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型