피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63065000
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 808
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/einf-wellengelenk_wel.prj},{NB=63065000},{ARTNR=63065000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{L1=27},{L2=108},{B=-},{T=-},{ZUL100=507},{ZUL200=325},{ZUL400=182},{ZUL800=-},{GEW=1.19},{PPATH=einf-wellengel_wel_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN808-WG-WEL-EG - Single Universal Joints WEL similar to DIN 808, Material steel, without or with keyway
Bill of material
63065000
Product No.
63065000
63065000
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
Material Short description
Steel
Material
Steel
Type
without keyway
without keyway
d1 - H7
25
25
mm
d2
50
50
mm
l1
27
27
mm
l2
108
108
mm
b - JS9
-
-
mm
t
-
-
mm
permissible max. Torques at speed 100 1/min.
507
507
Nm
permissible max. Torques at speed 200 1/min.
325
325
Nm
permissible max. Torques at speed 400 1/min.
182
182
Nm
permissible max. Torques at speed 800 1/min.
-
-
Nm
Weight
1.19
1.19
kg
Customs tariff number
84836020
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성