??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN808-PRWG-WENR-EW - Einfach-Präzisions-Wellengelenke WENR ähnlich DIN 808, Edelstahl rostfrei, mit Nadellagern, ohne und mit Passfedernut
Stückliste
63199163
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
Material
Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Lagerstellen: Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6
Ausführung
d1 - H7
mm
d2
mm
l1
mm
l2
mm
b - JS9
mm
t
mm
zulässige max. Drehmomente bei Drehzahl 250 1/min.
Nm
zulässige max. Drehmomente bei Drehzahl 1000 1/min.
Nm
zulässige max. Drehmomente bei Drehzahl 3600 1/min.
Nm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84836020
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen