??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN808-PRWG-WENR-EW - Articulations simples de précision WENR similaires à DIN 808, acier inoxydable, avec roulements à aiguilles, sans et avec rainure de clavette
Nomenclature
63199163
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
Matériau
Moyeux : Acier inoxydable 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), points d'appui : Roulements à aiguilles en EN 10027-1 DC04 (1.0338) et 100Cr6
Exécution
d1 - H7
mm
d2
mm
l1
mm
l2
mm
b - JS9
mm
t
mm
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 250 1/min.
Nm
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 1000 1/min.
Nm
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 3600 1/min.
Nm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84836020
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés