lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63199663
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 808
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/doppel-wellengelenk_wdnr.prj},{NB=63199663},{ARTNR=63199663},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Lagerstellen: Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=63},{L1=44},{L3=238},{L4=80},{B=-},{T=-},{ZUL250=288},{ZUL1000=221},{ZUL3600=134},{GEW=3.90},{PPATH=doppel-wellengelenk_wdnr_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN808-PRWG-WDNR-DW - 类似于DIN 808的双精密万向节WDNR,不锈钢,带滚针轴承,无键槽和有键槽
明细表
63199663
产品编号
63199663
63199663
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
不锈钢
材料
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V2A),轴承。由EN 10027-1 DC04(1.0338)和100Cr6制成的滚针轴承
版本
无键槽
无键槽
d1 - H7
30
30
mm
d2
63
63
mm
l1
44
44
mm
l3
238
238
mm
l4
80
80
mm
b - JS9
-
-
mm
t
-
-
mm
允许的最大扭矩,速度为250/min。
288
288
Nm
速度为1000 1/min时,允许的最大扭力。
221
221
Nm
允许的最大扭矩,速度为3600/分钟。
134
134
Nm
重量
3.90
3.90
kg
海关税则号
84836020
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型