??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN808-PRWG-WD-DG - Articulations doubles de précision WD similaires à DIN808, matériau acier, sans et avec rainure de clavette
Nomenclature
63177000
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Acier
Matériau
Moyeux : Acier 35SMnPb10, points d'appui : Acier 18NiCrMo5Pb
Exécution
d1 - H7
mm
d2
mm
l1
mm
l3
mm
l4
mm
b - JS9
mm
t
mm
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 100 1/min.
Nm
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 200 1/min.
Nm
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 400 1/min.
Nm
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 800 1/min.
Nm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84836020
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés