Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65599414
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 6319
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din6319/ksch_din6319_rf.prj},{NB=65599414},{ARTNR=65599414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form C},{D1=15.00},{D3=28.0},{H1=1.2},{H2=5.0},{R1=22.0},{FBD=M14},{F=53},{GEW=10.0},{BD=14},{PH=0.5},{CTN=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN6319-KSCH-C-V2A - 球形垫圈DIN 6319,不锈钢1.4301(V2A),形式C
明细表
65599414
产品编号
65599414
65599414
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
不锈钢
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
备注
根据旧标准 DIN 6319
版本
表格C
d1
15.00
15.00
mm
d3
28.0
28.0
mm
h1
1.2
1.2
mm
h2
5.0
5.0
mm
r1
22.0
22.0
mm
螺栓用
M14
M14
mm
静态负载能力
53
53
kN
重量
10.0
10.0
g
海关税则号
84879059
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型