??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN319-E-NBR - Kugelknöpfe DIN 319 Form E aus Gummi NBR, mit Gewinde
Stückliste
66452506
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Gummi schwarz
Material
Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75° ±5° A, Gewindebuchse: Stahl verzinkt, blau chromatiert
Hinweis
Ausführung
E: mit verzinkter Stahlgewindebuchse
d1
mm
d2
mm
d6
mm
h
mm
t3
mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
40169991
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen