??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN319-E-NBR - Boutons sphériques DIN 319 forme E en caoutchouc NBR, avec filetage
Nomenclature
66452506
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
Matériau
élastomère NBR, noir, dureté Shore 75° ±5° A, douille filetée : acier zingué, chromaté bleu
Remarque
Exécution
E : avec douille filetée en acier galvanisé
d1
mm
d2
mm
d6
mm
h
mm
t3
mm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
40169991
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés