??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN3017-1-SCHLAUCHSCHE-A - Schlauchschellen DIN 3017-1 (Schneckengewindeschellen Form A), Material Stahl verzinkt und Edelstahl rostfrei
Stückliste
63811110
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Material
Hinweis
Ausführung
Spannbereich Ø-d
mm
Spannbereich Ø-d einstellbar
mm
Wert eingeben für SPANND1
Spannbereich Ø-d einstellbar
mm
cm
inch
ft
L
mm
Drehmoment AD 1) - Anzugsdrehmoment für die Montage
Nm
Drehmoment PD 2) - Prüfdrehmoment, zum späteren Überprüfen und Nachziehen der gesetzten Verbindung
Nm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
73269098
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen