您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65388210
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 1480
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din1480/spschl_o_o.prj},{NB=65388210},{ARTNR=65388210},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{G=M10},{LMIN=203},{LMAX=286},{D=14.5},{L1=125},{L2=100},{M1=18},{N=64},{GEW=250},{D2=18},{E=30},{F=14},{H=9},{M2=9},{GEWINDE=10},{ABGW=0},{VW=38.0},{TN=spschlmu_o_o_65388210},{PPATH=spschlmu_o_o_sbl.prj},{CTN=73269094}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN1480-SP-SCHLOSS-OESEN-STVZ - DIN 1480标准的旋转扣,镀锌,带双眼
明细表
65388210
产品编号
65388210
65388210
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
钢, 镀锌
材料
S235钢,电镀锌
螺紋
M10
M10
Lmin. ≈
203
203
mm
Lmax. ≈
286
286
mm
d
14.5
14.5
mm
l1
125
125
mm
l2
100
100
mm
m1
18
18
mm
n
64
64
mm
重量
250
250
g
海关税则号
73269094
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型