Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64477570
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 103
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din103/ebf_fm_efm_din103_rg7.prj},{NB=Tr. 70x10 RH-64477570},{ARTNR=64477570},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{AUSF=EFM},{ISO=Tr. 70x10 RH},{D1=95},{D2=180},{D3=140},{D4=17},{L=100},{L1=30},{L2=16},{GEW=7.80},{ARTNR1=64470195},{ARTNR2=64470295},{NDM=70},{P=10},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EFM-FLM-1GG-RG7 - 带有公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母EFM
明细表
64477570
产品编号
64477570
64477570
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
红黄铜
材料
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
版本
EFM
梯形螺纹d
Tr. 70x10 RH
Tr. 70x10 RH
mm
D1 - h9
95
95
mm
D2 - DIN ISO 2768-m
180
180
mm
D3 - DIN ISO 2768-m
140
140
mm
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
17
17
mm
L - DIN ISO 2768-m
100
100
mm
L1 - DIN ISO 2768-m
30
30
mm
L2 - DIN ISO 2768-m
16
16
mm
重量
7.80
7.80
kg
文章编号:Cardan adapter KARA
64470195
64470195
产品编号 适配器支架KONA
64470295
64470295
海关税则号
73181900
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型