Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64577020
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/ebf_fm_din103_2-gg_gg25.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64577020},{ARTNR=64577020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=30},{D2=58},{D3=45},{D4=7},{L=22},{L1=8},{L2=12},{GEW=0.17},{ARTNR1=64470130},{ARTNR2=64470230},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EBF-FLM-2GG-GG25 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,灰铸铁GG25,右侧为双螺纹的即装法兰螺母
明细表
64577020
产品编号
64577020
64577020
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
灰铸铁
材料
灰铸铁GG25
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
梯形螺纹d
Tr. 20x8 P4 RH
Tr. 20x8 P4 RH
D1 - h9
30
30
mm
D2 - DIN ISO 2768-m
58
58
mm
D3 - DIN ISO 2768-m
45
45
mm
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
7
7
mm
L - DIN ISO 2768-m
22
22
mm
L1 - DIN ISO 2768-m
8
8
mm
L2 - DIN ISO 2768-m
12
12
mm
重量
0.17
0.17
kg
文章编号:Cardan adapter KARA
64470130
64470130
产品编号 适配器支架KONA
64470230
64470230
海关税则号
73181900
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型