??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-Z-RK-DGL-NR.15C-RF - 用于双滚子链的连接件,符合DIN ISO 606 (ex DIN 8187)标准,不锈钢,编号15/C
明细表
12599005
DIN ISO编号
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
不锈钢
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
备注
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
名称
15/C号曲柄双连杆
p x b1min. - 节距x内宽
mm
p x b1min. - 节距x内宽
英寸
重量
g
海关税则号
73151900
预览
3D
2D
下载CAD模型