??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
DIN ISO 606-VG-Z-RK-NR10S-NEPTUNE - Maglie di bloccaggio per catene a rulli doppie Neptune™ secondo DIN ISO 606 (ex DIN 8187), resistenti alla corrosione, premium, n. 10/S
Lista materiale
12966002N
DIN ISO n.
20 B-2
Articolo n.
12966002N
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Materiale Breve descrizione
Acciaio
Materiale
Acciai speciali per catene, con rivestimento anticorrosione
Designazione
Maglia di collegamento con blocco a perno diviso Neptune™, n. 10/S
p x b1min. - Passo x larghezza interna
31,75 x 19.56 mm
p x b1min. - Passo x larghezza interna
1 1/4 x 3/4 Pollici
Peso
163 g
Numero di tariffa doganale
73151900
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD