??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN ISO 606-E-RK-K2-WL-4XP - Rollenketten mit breiten Winkellaschen DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), Form K2, Laschenabstand 4 x p
Stückliste
10500023
DIN ISO-Nr.
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Stahl
Material
Spezielle Ketten-Stähle
Hinweis
Ausführung
Einfach-Rollenkette mit breiten Winkellaschen K2, Laschenabstand 4 x p
einseitig / beidseitig
p x b1 min. - Teilung x innere Breite
Zoll
p x b1 min. - Teilung x innere Breite
mm
p - Teilung
mm
b1 min. - Innere Breite
mm
h4
mm
d4
mm
f/2
mm
G/2*
mm
B*
mm
s min.*
mm
Gewicht
kg/m
Zolltarifnummer
73151190
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen