??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN ISO 606-E-RK-FL-M1-2XP - Cadenas de rodillos con eslabones planos estrechos DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), tipo M1, distancia entre eslabones 2 x p
Lista de materiales
10500031
DIN ISO no.
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Acero
Material
Aceros especiales para cadenas
Sugerencia
Ejecución
Cadena de rodillos simples con eslabones planos estrechos M1, distancia entre eslabones 2 x p
una cara / doble cara
p x b1 min - paso x anchura interior
Pulgada
p x b1 min - paso x anchura interior
mm
p - Paso
mm
b1 mín. - Anchura interior
mm
H5
mm
G*
mm
D4
mm
B*
mm
s min.*
mm
b3 - anchura mínima entre solapas exteriores
mm
Peso
kg/m
Número del arancel aduanero
73151190
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD