??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN-ISO-12240.4-K-KCRM-KCLM-IG - Rotules en matière plastique igubal® KCRM et KCLM similaires à DIN 12240-4 (DIN 648) série dimensionnelle K, filetage intérieur
Nomenclature
63255620F
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
plastique noir
Matériau
Partie extérieure : igumid G, noir, bague intérieure : iglidur® W300, jaunâtre
Exécution
d - E10
mm
B
mm
C1
mm
d2
mm
h1
mm
l3
mm
G
mm
W
mm
α - Angle de basculement
° Grad
Charge de base* radiale statique - En cas de charge de courte durée, les valeurs peuvent être doublées.
N
Charge de base* axiale statique - En cas de charge de courte durée, les valeurs peuvent être doublées.
N
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84836080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés