??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN-ISO-12240.4-K-KCRM-KCLM-IG - Kunststoff-Gelenkköpfe igubal® KCRM und KCLM ähnlich DIN 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, Innengewinde
Stückliste
63255620F
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff schwarz
Material
Außenteil: igumid G, schwarz, Innenring: iglidur® W300, gelblich
Ausführung
d - E10
mm
B
mm
C1
mm
d2
mm
h1
mm
l3
mm
G
mm
W
mm
α - Kippwinkel
° Grad
Tragzahl* radial statisch - Bei kurzzeitiger Belastung können die Werte verdoppelt werden
N
Tragzahl* axial statisch - Bei kurzzeitiger Belastung können die Werte verdoppelt werden
N
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84836080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen