??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 67
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
DIN 964 - Steel 4.8 zinc-plated
Nomenclature
BÖLLHOFF 9644.8VZ58
Code article
Vorschaubild
N°-e-class
23-11-01-03
a max.
Diamètre (d)
dk max.
dk min.
f ≃
k max.
l max. A
l min. A
Longueur (l)
n
n max.
n min.
Pas du filet (P)
rf ≃
r max.
t max.
t min.
Désignation de la norme
DIN
Forme de la tête
Raised countersunk head
Type de filetage
Filetage métrique
Empreinte
Slotted
Variante standard
similar to ISO 2010
Surface
zingué
Tip/Thread end
Standard
Type de matériau
4.8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés