??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 132
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
DIN 963 - Steel 4.8
Nomenclature
BÖLLHOFF 9634.81035
Code article
Vorschaubild
N°-e-class
23-11-01-03
a max.
Diamètre (d)
dk max.
dk min.
k max.
l max. A
l min. A
Longueur (l)
n
n max.
n min.
Pas du filet (P)
r max.
t max.
t min.
Désignation de la norme
DIN
Forme de la tête
Tête fraisée
Type de filetage
Filetage métrique
Empreinte
Slotted
Variante standard
similar to ISO 2009
Surface
non teint
Tip/Thread end
Standard
Type de matériau
4.8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés