??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 509
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 912 - Stahl 10.9
Bill of material
BÖLLHOFF 91210.912330
Artikelnummer
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-01-02
b
da max.
Durchmesser (d)
dk max.
dk min.
ds max.
ds min.
e min.
k max.
k min.
l max. A
l min. A
Länge (l)
Max. Länge
s
s max.
s min.
t min.
Normbezeichnung
DIN
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Innensechskant
Norm-Variante
ähnlich ISO 4762
Oberfläche
blank
Spitze/Gewindeende
Standard
Werkstoffausführung
10.9
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型