Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Stud DIN 835 M10x30
Fabory
5 Threaded rods & studbolts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/5_threaded_rods_and_studbolts/din_835.prj},{NB=Stiftschraube DIN 835 M10x30 21571.100.030(High)},{CNSORDERNO=21571.100.030},{D=10.000},{L=30.000},{PACKAGING=100},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=24.600},{P=1.500},{DE=10.000},{P3=1.500},{B1=20.000},{BX1=26.000},{BX2=32.000},{BX3=45.000},{X=3.800},{DF=9.026},{NENNID=M10X30},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 835},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Stud metal end ? 2d},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077264175},{INTRASTATCODE=82034000},{ECLASS=23-11-03-03�},{UNSPSC=31163300},{ETIM=},{FAB_NENN=M10x1.5x30},{FAB_GEO=},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 88
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 835 - Studs - Metal end=2d
Bill of material
Stud DIN 835 M10x30
Article Number
21571.100.030
21571.100.030
Short description
M10X30
M10X30
Nominal thread - screw-in
10.000
10.000
mm
Length js15
30.000
30.000
mm
Brand
Fabory
Standard
DIN 835
Thread
Metric thread
Thread direction
Right
Style
Type
Stud metal end ? 2d
Basic material
Steel
Steel
Grade
8.8
8.8
Surface treatment
Plain
Plain
Head shape
Driving feature
Color
Nett weight
0.02460
0.02460
kg
Comparable standards
Additional information
RoHs
Y
Approval
EAN code
8717077264175
8717077264175
Intrastat
82034000
82034000
eClass
23-11-03-03�
UNSPSC
31163300
ETIM
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/21571100030
Packaging Unit
100
100
PCS
Core diameter of screw-in
8.160
8.160
mm
Pitch of bolt - screw-in
1.500
1.500
mm
Nominal thread - nut
10.000
10.000
mm
Core diameter of nut
8.160
8.160
mm
Pitch of bolt - nut
1.500
1.500
mm
Thread length
20.000
20.000
mm
Thread length
23.200
23.200
mm
B2 for L <= 125
26.000
26.000
mm
B2 for 125<L<=200
32.000
32.000
mm
B2 for L > 200
45.000
45.000
mm
Length of the thread run-out
3.800
3.800
mm
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성