Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Snap ring DIN 7993 A 35
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_7993_1_a.prj},{NB=Sprengring DIN 7993 A 35 36215.035.001(High)},{CNSORDERNO=36215.035.001},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FABNETWEIGHT=4.070},{D1=35.000},{D2=32.100},{D3=32.500},{D4=2.500},{E=4.000},{R=1.400},{NENNID=35MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7993 A},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Snap ring},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492757340},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=23-09-03-04�},{UNSPSC=31163202},{ETIM=EC002383},{FAB_NENN=A 35},{FAB_GEO=Nom. size shaft=35;d2=32.1;d3=32.5;d4=2.5;e ?=4;r=1.4},{FAB_ARTICLENUMBER=36215.035.001},{CNSAVOID=},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 7993 A - Circular wire snap-rings for drills, form A
Bill of material
Snap ring DIN 7993 A 35
Article Number
36215.035.001
36215.035.001
Short description
35MM
35MM
Brand
Fabory
Standard
DIN 7993 A
Thread
Thread direction
Style
Type
Snap ring
Basic material
Steel
Grade
Surface treatment
Head shape
Driving feature
Color
Nett weight
0.00407
0.00407
kg
Comparable standards
Additional information
RoHs
Y
Approval
EAN code
8715492757340
8715492757340
Intrastat
7318240090
eClass
23-09-03-04�
UNSPSC
31163202
ETIM
EC002383
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/36215035001
Packaging Unit
100
100
PCS
Ring inner diameter
32.100
32.100
mm
Cut-in diameter
32.500
32.500
mm
Ring cross section
2.500
2.500
mm
Opening approx.
4.000
4.000
mm
Slot radius
1.400
1.400
mm
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성