??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN 7753-SKR-SPA(12.7) - Endlose Schmalkeilriemen DIN 7753, Profil SPA
Stückliste
15285600
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Gummi schwarz
Material
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang
Profil
Profil SPA (12.7)
Richtlänge
mm
Äußere Länge
mm
Keilwinkel ca. 38º ±2°
38 Grad
Breite b
12.7 mm
Breite u
5.8 mm
Höhe h
10 mm
Kleinster mittlerer Scheiben-Ø
90 mm
Gewicht ca.
g
Zolltarifnummer
40103200
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen