??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 33
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN 7753-SKR-SPA(12.7) - Courroies trapézoïdales étroites sans fin DIN 7753, profil SPA
Nomenclature
15285600
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
Matériau
Néoprène avec câble de traction en fibre de verre
Profil
Profil SPA (12.7)
Longueur à redresser
mm
Longueur extérieure
mm
Angle de calage env. 38º ±2
38 Grad
Largeur b
12.7 mm
Largeur u
5.8 mm
Hauteur h
10 mm
Ø de disque moyen le plus petit
90 mm
Poids env.
g
Numéro de tarif douanier
40103200
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés