??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 33
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
DIN 7753-SKR-SPA(12.7) - Bezkońcowe wąskie pasy klinowe DIN 7753, profil SPA
Lista materiałowa
15285600
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Czarna guma
Materiał
Neopren z włóknem szklanym do rozciągania
Profil
Profil SPA (12,7)
Długość prostowania
mm
Długość zewnętrzna
mm
Kąt klina ok. 38º ±2°
38 Grad
Szerokość b
12.7 mm
Szerokość u
5.8 mm
Wysokość h
10 mm
Najmniejsze koło środkowe Ø
90 mm
Waga ok.
g
Numer taryfy celnej
40103200
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD