??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
DIN 766-A-RDSK-VZ - Catene a maglie tonde in acciaio DIN 766 A, zincate
Lista materiale
77010500
Articolo n.
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Materiale Breve descrizione
Acciaio zincato
Materiale
Acciaio di qualità secondo DIN 17115, galvanizzato
Nota
Dimensione nominale
d
mm
t
mm
b
mm
Forza operativa* - con velocità della catena fino a 1 m/s
N
Forza di rottura minima
N
Lunghezza massima di stoccaggio
50 m
Peso
kg/m
Numero di tariffa doganale
73151200
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD