국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DIN 74361 - M12
Special Collection
Engineering & Technology
Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{special_collection/engineering_technology/bolts/din_74361.prj},{NB=DIN 74361 - M12},{IDNR=},{NAME=DIN 74361},{M=M12},{P=1.500},{NDM=12.000},{D1=15.000},{H=17.000},{A=60.000},{S=19.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
DIN 74361
Bill of material
DIN 74361 - M12
Ident number
Name
DIN 74361
Thread
M12
M12
P
1.500
1.500
mm
NDM
12.000
12.000
mm
D1
15.000
15.000
mm
H
17.000
17.000
mm
A
60.000
mm
S
19.000
19.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성