??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Nomenclature
Senkniet DIN ≈7337 A 4x13
Article Numbers
Diamètre nominal
mm
Longueur nominale
mm
Marque
Fabory
Standard
DIN ≈7337 A
Filetage
Direction du filetage
Type
A
matière première
Acier
Matière / Grade
Revêtement
Electro zingué
Forme de tête
Mode d'entraînement
Poid net
kg
Normes comparables
RoHs
Y
Code EAN
Code nomenclature
eClass
23-10-05-90
UNSPSC
31162201
ETIM
EC002339
URL
https://www.fabory.com/fr/p/33900040013
Diamètre de tête
mm
Hauteur de tête ~
mm
Rayon
mm
Diameter mandrel
mm
Length mandrel min
27.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés