??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 6797 A - Rondelles élastiques à dents espacées, forme A
Nomenclature
Rondelle à dents DIN 6797 A 13
Numéro d'article
courte description
Diamètre nominal de filetage
mm
Marque
Fabory
Standard
DIN 6797 A
Filetage
Direction du filetage
Style
Dentures extérieures
Type
Rondelle à dentures
matière première
Acier
Matière / Grade
350-425 HV10
Revêtement
Forme de tête
Mode d'entraînement
Couleur
Poid net
kg
Normes comparables
NEN2450
information complémentaire
RoHs
Y
approbation
Code EAN
Code nomenclature
eClass
UNSPSC
31161801
ETIM
EC002345
URL
https://www.fabory.com/fr/p/37300120001
unité d'emballage
PCS
diamètre intérieur de la surface d'appui min.
mm
Diamètre extérieur max. de la surface d'appui
mm
Hauteur
mm
Nombre de dents min.
mm
Niveau de détail
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés