??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 105
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
DIN 609 - Steel 8.8
Nomenclature
BÖLLHOFF 6098.82065
Code article
Vorschaubild
N°-e-class
23-11-01-14
b l longer than 200
b l up to 150
b l up to 50
Diamètre (d)
ds
ds max.
ds min.
e min.
k
k max.
k min.
l max. A
l max. B
l min. A
l min. B
Longueur (l)
r max.
r min.
s max.
s min.
Désignation de la norme
DIN
Forme de la tête
Hexagon head
Type de filetage
Filetage métrique
Empreinte
6 pans extérieurs
Surface
non teint
Tip/Thread end
Standard
Type de matériau
8.8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés