국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Masonry bolt DIN 529 A M20x250
Fabory
10 Anchors
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/10_anchors/din_529_a.prj},{NB=Steinschraube DIN 529 A M20x250 20710.200.250(High)},{CNSORDERNO=20710.200.250},{D=20},{L=250},{PACKAGING=5},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=1.000},{P=2.50},{B=50},{A=60},{C=105},{G=75},{X1=6.3},{E=85},{NENNID=M20X250},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 529 A},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=A},{TYPE=Masonry bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=4.6},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=NEN2328 A},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492609984},{INTRASTATCODE=7318154290},{ECLASS=23-11-06-06},{UNSPSC=31161601},{ETIM=EC002388},{FAB_NENN=A M20x250},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=M20;Length (L)=250;a=60;b=50;c=105;P=2.5},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 529 A - Masonry bolts, form A
Bill of material
Masonry bolt DIN 529 A M20x250
Article Number
20710.200.250
20710.200.250
Short description
M20X250
M20X250
Nominal thread diameter
20
20
mm
Overal length
250
250
mm
Brand
Fabory
Standard
DIN 529 A
Thread
Metric thread
Thread direction
Style
A
Type
Masonry bolt
Basic material
Steel
Grade
4.6
Surface treatment
Plain
Head shape
Driving feature
Nett weight
0.00100
kg
Comparable standards
NEN2328 A
Additional information
RoHs
Y
Approval
EAN code
8715492609984
8715492609984
Intrastat
7318154290
eClass
23-11-06-06
UNSPSC
31161601
ETIM
EC002388
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/20710200250
Packaging Unit
5
5
PCS
Thread core diameter
16.933
16.933
mm
Threaded pitch
2.50
2.50
mm
Thread length +2 / 0
50
50
mm
±3
60
60
mm
±5
105
105
mm
~
75
75
mm
Thread rudiment
6.3
6.3
mm
min.
85
85
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성