??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN 479 - Vierkantschrauben mit Kernansatz
Stückliste
Vierkantschraube DIN 479 M12x30
Artikelnummer
Kurzbeschreibung
Gewindenenndurchmesser
mm
Nennlänge
mm
Marke
Fabory
Norm
DIN 479
Gewinde (lang)
Metrisches Gewinde
Gewinderichtung
Rechts
STYLE
Typ
Vierkantschrauben mit Zapfen
Grundmaterial
Stahl
Material / Klasse
8.8
Oberflächenbehandlung (lang)
Blank
Kopfform
Außenvierkant
Antriebsart
Außenvierkant
Farbe
Nettogewicht
kg
Vergleichbare Normen
NFE25-134
zusätzliche Informationen
mm
RoHs
Y
Zulassung
mm
EAN Kode
Zolltarifnummer
7318159590
eClass
23-11-06-21
UNSPSC
31161612
ETIM
EC002346
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/01030120030
Verpackungseinheit
PCS
Kopfhöhe
mm
Gewindesteigung
mm
Schlüsselweite max.
mm
Commodity code
7318159091
NENN
Gewindekerndurchmesser
mm
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche max.
mm
Gewindelänge
mm
Länge des Gewindeauslaufes
mm
Durchmesser des Zapfens max.
mm
Eckenmaß max.
mm
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
Länge des Zapfens min.
mm
Schaftradius
mm
Detailierungsgrad
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen