??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 427 - Edelstahl 1.4305
Bill of material
BÖLLHOFF 42714305425
Artikelnummer
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-03-02
b
Durchmesser (d)
ds max.
ds min.
l max. A
l min. A
Länge (l)
Max. Länge
n
n max.
n min.
Steigung (P)
t max.
t min.
Normbezeichnung
DIN
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Schlitz
Norm-Variante
identisch mit ISO 2342
Spitze/Gewindeende
Standard
Werkstoffausführung
1.4305
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей