??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
DIN 427 - Stainless steel 1.4305
Nomenclature
BÖLLHOFF 42714305425
Code article
Vorschaubild
N°-e-class
23-11-03-02
b
Diamètre (d)
ds max.
ds min.
l max. A
l min. A
Longueur (l)
Longueur max.
n
n max.
n min.
Pas du filet (P)
t max.
t min.
Désignation de la norme
DIN
Type de filetage
Filetage métrique
Empreinte
Slotted
Variante standard
identical with ISO 2342
Tip/Thread end
Standard
Type de matériau
1.4305
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés