??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN 302 - Senkniete, Nenndurchmesser 10 bis 36 mm, Form A/B
Stückliste
Niete DIN 302 A 10x30
Artikelnummer
Kurzbeschreibung
l Nennmaß
mm
Marke
Fabory
Norm
DIN 661/302
Gewinde
Gewinderichtung
Stil
Typ
Grundmaterial
Stahl
Material / Güte
EN 10263-2
Oberflächenbehandlung
Blank
Kopfform
Senkkopf
Antriebsart
Nettogewicht
kg
Vergleichbare Normen
ISO1051,BS4620
zusätzliche Informationen
RoHs
Y
Zulassung
EAN Kode
Zolltarifnummer
73182300
eClass
23-12-04-01
UNSPSC
31162201
ETIM
EC002353
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/39410100030
Verpackungseinheit
100 PCS
d1 Grenzabmaße
+/- 0.2 mm
Einbau
Klemmlänge
mm
Wert eingeben für KL
Klemmlänge
mm
cm
inch
ft
+5°/0
75 °
h16
14.5 mm
Min.
9.4 mm
~
3.0 mm
Max.
5.0 mm
~
32.0 mm
~
1.0 mm
H12
10.5 mm
Klemmlänge s max. Halbrundkopf A
mm
d8 Halbrundkopf A
16.0 mm
k1 Halbrundkopf A
6.5 mm
r1 Halbrundkopf A
8.0 mm
Klemmlänge s max. Senkkopf B
mm
d8 Senkkopf B
16.000 mm
r2 Senkkopf B
32.0 mm
w Senkkopf B
1.0 mm
t1 Senkkopf B
4.2 mm
Detailierungsgrad
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen